Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Dimension standardsISO 7063 a norma ANSI/ABMA 18.1 (je-li standardizováno)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    Poloměr = 500 mm
  • Other designs
    Vylepšený kulový profil pro lepší rozdělení zatížení, vyšší tuhost a menší opotřebení
Tolerances

Další informace → Tolerance

Normální, s výjimkou:

  • provedení KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • průměr kulového pojezdového povrchu: 0/–0,05 mm
  • průměr dříku čepu: h7
  • průměr výstředného pouzdra: h9

Hodnoty třídy tolerance Normální přesnosti: ISO 492 (tabulka 1)

Hodnoty tříd přesnosti ISO: h7 a h9 (tabulka 2)

Internal clearanceMezi C2 a Normální
Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 3)
Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
Defect frequencies
Provedení výpočtů
SKF logo