Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Konstrukce souvisejících dílů

Čepy

Čepy nebo hřídele by měly být obrobeny s tolerancí g6Ⓔ:
  • pro běžné provozní podmínky, jako je bodové zatížení vnitřního kroužku
  • pokud je požadováno snadné axiální posunutí vnitřního kroužku

Opěrné plochy

Trvale axiálně zatížené vačkové kladky by měly být podepřeny na celém čele vnitřního kroužku (obr. 1) a opěrná plocha by měla být dimenzována podle průměru d1 (→ tabulková část).

Vodicí příruby

U kolejnic nebo vaček s vodícími přírubami by doporučená výška příruby ha (obr. 1) měla být:
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Hodnoty vnějších průměrů D a D1 jsou uvedeny tabulkové části.
SKF logo