Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).

Příklad a použitelné možnosti pro vačkové kladky jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

305803 C-2Z
kde305803 C =
-2Z =

Prefixes (není k dispozici)


Basic designation
3612.. R
Jednořadá vačková kladka s nitrilkaučukovým kontaktním těsněním (NBR) na obou stranách
3057.. C
Dvouřadá vačková kladka s válcovým (plochým) pojezdovým povrchem vnějšího kroužku
3058.. C
Dvouřadá vačková kladka s kulovým pojezdovým povrchem vnějšího kroužku


Suffixes - Internal design (není k dispozici)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
-2RS1Kontaktní těsnění RS na obou stranách
-2ZKryt z ocelového plechu na obou stranách


Suffixes - Cage design (není k dispozici)
SKF logo