Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pojezdové kladky

Pojezdové kladky

Pojezdové kladky jsou určeny pro všechny typy drah. Používají se u vačkových pohonů, dopravníkových systémů atd.

Vnější povrch vnějšího kroužku je standardně kulový. S výjimkou jednořadých vačkových kladek jsou pojezdové kladky také k dispozici s válcovým (plochým) vnějším povrchem vnějšího kroužku.

SKF dodává pojezdové kladky namazané plastickým mazivem, s těsněním a připravené k okamžité montáži. Jsou k dispozici v mnoha různých typech a provedeních a pro široký rozsah provozních podmínek a aplikací. Sortiment obsahuje následující výrobky:

  • vačkové kladky (třmenové pojezdové kladky založené na kuličkových ložiscích, obr. 1, obr. 2)
  • opěrné kladky (třmenové pojezdové kladky založené na ložiscích s čárovým stykem, obr. 3)
  • snímací kladky (čepové pojezdové kladky založené na ložiscích s čárovým stykem, obr. 4)

Vlastnosti pojezdových kladek

  • Vysoká radiální únosnost
    Silnostěnný vnější kroužek umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a současně omezuje deformace a ohybová napětí.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Kulový pojezdový povrch vnějšího kroužku je vhodný pro aplikace, kde může docházet k naklápění vnějšího kroužku vzhledem k dráze nebo kde je třeba minimalizovat hranová napětí.
Požadované výrobky můžete vyhledat podle následujících údajů:
  • označení nebo rozměry: Zadejte podrobnosti do Product search widgetu níže.
  • typ: Vyberte ze seznamu tabulek výrobků.

Hledání výrobku

  • Podle rozměrů
    Zvolte typ(y) dílčího výrobku
    Rozměry

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Podle čísla dílu
SKF logo