Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložiska).
Příklad a použitelné možnosti pro opěrné kladky jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
kdeNATR 5 =
PPA =

Prefixes (není k dispozici)


Basic designation
NA 22
Opěrná kladka bez přírubového kroužku, vybavená klecí s jehlami.
STO
Opěrná kladka bez přírubového kroužku, vybavená klecí s jehlami.
NATR
Opěrná kladka se dvěma nalisovanými přírubovými kroužky, vybavená klecí s jehlami.
NATV
Opěrná kladka se dvěma nalisovanými přírubovými kroužky, vybavená plným počtem jehel.
NUTR
Opěrná kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem valivých těles se dvěma integrovanými vnějšími přírubovými kroužky a volným přírubovými kroužkem na obou stranách vnitřního kroužku.
NNTR
Opěrná kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem valivých těles se třemi integrovanými vnějšími přírubovými kroužky a volným přírubovými kroužkem na obou stranách vnitřního kroužku.
PWTR
Opěrná kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem valivých těles se třemi integrovanými vnějšími přírubovými kroužky a volným přírubovými kroužkem na obou stranách vnitřního kroužku.


Suffixes - Internal design (není k dispozici)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
.2RSKontaktní těsnění NBR na obou stranách.
.2ZL
Lamelové těsnění na obou stranách.
A
Vylepšený kulový profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku (provedení NUTR).
PPA
Axiální kluzný a těsnicí kroužek z materiálu PA66 na obou stranách. Vylepšený kulový profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku.
PPXA
Axiální kluzný a těsnicí kroužek z materiálu PA66 na obou stranách. Válcový (plochý) profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku.
X
Válcový (plochý) profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku.


Suffixes - Cage design
TN
Klec z PA66 zesílená skelnými vlákny
SKF logo