Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Pojezdové kladky

Pojezdové kladky jsou pro provoz na všech typech drah a jsou používány u vačkových pohonů, dopravníkových systémů, apod. Tato ložiska mají silnostěnný vnější kroužek, který jim umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a omezuje deformace a ohybová napětí.
Vnější povrch vnějšího kroužku je standardně kulový. To je výhodné pro aplikace, kde se může vyskytnout úhlová nesouosost vzhledem k dráze nebo kde musí být minimalizováno hranové napětí. S výjimkou jednořadých vačkových kladek jsou pojezdové kladky také nabízeny s válcovým (rovným) vnějším povrchem vnějšího kropužku.
SKF dodává pojezdové klady namazané plastickým mazivem, s těsněním a připravené k okamžité montáži.
SKF dodává pojezdové kladky v mnoha různých provedeních pro široké spektrum různých provozních podmínek a uložení. Nabídka zahrnuje:
  • vačkové kladky (obr. 1), konstrukčně vycházející z kuličkových ložisek
  • opěrné kladky (obr. 2), konstrukčně vycházející z jehlových nebo válečkových ložisek
  • snímací kladky (obr. 3), konstrukčně vycházející z jehlových nebo válečkových ložisek

Hledání výrobku

  • Podle rozměrů
    Zvolte typ(y) dílčího výrobku
    Rozměry

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Podle čísla dílu
SKF logo