Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Enlight Quick Collect

Snímač QuickCollect

CMDT 390-K-SL

QuickCollect sensor_image4
SKF Enlight QuickCollect
Snímač SKF QuickCollect představuje uživatelsky přívětivý snímač s bluetooth, který se připojuje k aplikacím na vašem tabletu, chytrém telefonu nebo chytrých hodinkách. Kombinuje snímání vibrací a teploty a kompletní údaje lze zobrazit na místě ve skutečném čase nebo přesunout do cloudu k budoucí analýze.

Tento snímač SKF QuickCollect je ideální pro servisní, kontrolní nebo provozní personál, případně personál údržby, jako součást programu sběru dat z obchůzek.

Vlastnosti

  • Měření rychlosti, obálky zrychlení a teploty
  • Komunikace přes Bluetooth s tablety, chytrými telefony, chytrými hodinkami
  • Jednoduše použitelný snímač a aplikace
  • Snadno pochopitelné ukazatele stavu stroje
  • Odolná průmyslová konstrukce – test pádu z 1,8 m (6 stop), odolnost vůči vodě a prachu (IP65)
  • Vhodné pro použití v nebezpečných prostředích (ATEX oblast 1, třída 1, oddíl 1)
  • Dobíjecí lithiová baterie (běžné používání po dobu 8 hodin)
  • Možnost připojení, uložení a sdílení dat v cloudu
  • Možnost přímého připojení ke službám vzdálené diagnostiky SKF

Výhody

  • Budete moci rychle začít
  • Lze používat s minimálním školením a zkušenostmi
  • Identifikuje vznikající problémy rotačních strojů dříve než se z nich stanou skutečné problémy
  • V případě potřeby vás připojí přímo k odbornému poradenství
  • Možnost rozšíření funkcí prostřednictvím aplikací k růstu a doplnění vašeho stávajícího programu údržby
Snímač SKF QuickCollect

Zobrazení měření

Měření provedená snímačem se zobrazí v mobilním zařízení. Uvádí se rychlost, zrychlení a teplota, jako níže.

Každé měření zobrazí aktuální celkovou naměřenou hodnotu, včetně stavu alarmu, minimální a maximální hodnoty a mezní hodnoty upozornění a nebezpečí

Zobrazení měření

Systém SKF Enlight QuickCollect

Snímač SKF QuickCollect lze použít s aplikací SKF QuickCollect nebo aplikací SKF DataCollect, která poskytuje další funkce, včetně schopnosti ukládat a sdílet data prostřednictvím cloudu SKF a přímého přístupu ke službám vzdálené diagnostiky SKF.

Systém SKF Enlight QuickCollect

Technické údaje

Specifikace a předpisy na ochranu životního prostředí
Rozsah teplotNerizikové oblasti: -20 až +60 °C
Nebezpečné oblasti:-20 až +60 °C
Během nabíjení:0 až +40 °C
Vlhkost95 % nekondenzující
Krytí IPIP 65, standard testování ochrany proti vniknutí prachu a vody.
Schválení nebezpečnosti (Severní Amerika)Certifikace třídy 1 oddíl 1 skupiny A, B, C, D, Třída 1 oblast 1 (probíhá)
Schválení nebezpečnosti (Evropa)Certifikace ATEX oblasti 1 (probíhá_Oblast = II (nedůlní) kategorie = 2G (oblast 1) Ex-ib IIC T4
Schválení rádiového vyzařováníEvropa (CE), USA (FCC), Kanada (IC)
Označení CESchváleno podle CE


Rozsah měření
Celkové hodnoty
Rychlost:10 Hz až 1 kHz do rychlosti 55 mm/s
Stav ložiska:Patentované měření obálky zrychlení SKF až do 20 gE
FFT
Maximální frekvence:Rychlost 1 kHz, zrychlení obálky 2 kHz
Frekvenční rozlišení:Rychlost 400, obálka zrychlení 800
Typ detekce:Rychlost RMS, obálka zrychlení (True Peak to Peak)


Napájení
Hlavní napájeníDobíjecí lithiová baterie, 3,7 V DC 0,14 A
Výdrž baterie
Osm hodin běžného používání
Osm hodin běžného používáníLiší se až o ±10 % jmenovitého napětí přechodové přepětí kategorie II; stupeň znečištění 2
NabíječkaVstup 5 V DC ± 10 %, 1 A
Síťový adaptérVstup 100 až 240 V AC, 0,4 A, 47 až 63 Hz, výstup 5 V DC, 1,6 A


Péče o životní prostředí
Skladovací teplota

–20 až +45 °C (–5 až +115 °F) na méně než jeden měsíc

–20 až +35 °C (–5 až +95 °F) na méně než šest měsíců

Provozní teplota, baterie

0 až +40 °C (32 až +105 °F) pro nabíjení

–20 až +60 °C (–5 až +140 °F) pro vybíjení

Provozní teplota, nabíječka0 až +40 °C (32 až +105 °F)
Nadmořská výškaAž 2 000 m (6 560 stop)
Vlhkost95 % nekondenzující


Fyzické
PouzdroOdolné proti vodě a prachu (IP 65)
Test v pádu s manžetou1,8 m (6 stop) na beton
Rozměry45 x 45 x 135 mm (1,8 x 1,8 x 5,3 palce)
Hmotnost200 g (7 uncí)

SKF logo