Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vibrační analyzátory

Data kolektory/analyzátory SKF Microlog

Nepřekonatelná pružnost, spolehlivost a funkčnost učinily řadu analyzátorů SKF Microlog pro sběr dat první volbou pro přenosné ruční monitorovací jednotky. Navržená ku pomoci uživatelům ustavit nebo provádět aktualizaci programu monitorování stavu, tato řada zahrnuje přístroje založené na trase, které pracují s výkonnými SKF předpovědními údržbářskými softwarovými systémy a samostatně stojícími přístroji, které nabízejí možnosti cílených rad a analýzy signálů.

Přední průmyslová řada přenosných ručních sběračů a analyzátorů dat

Analyzátory SKF Microlog pomáhají plnit úkoly požadované k provádění předpovědní údržby na otáčivých strojích v řadě průmyslových oborů, činíce je snadnější ve shromažďování, analyzování, užívání a sdílení dat o stavu stroje. Analyzátory SKF Microlog Analyzer jsou certifikovány pro nebezpečné prostory, vyžadující certifikace třídy I, divize 2 nebo ATEX Zone 2. 
  • Analyzátor SKF Microlog AX (obr. 1)
  • Analyzátor SKF Microlog GX (obr. 2)
  • SKF Microlog CMXA 51-IS (obr. 3)

Zachycování dat z více zdrojů

Analyzátory SKF Microlog automaticky shromažďují data dynamických (vibrace) i statických (proces) měření z téměř jakéhokoli zdroje, včetně:
  • Ručních akcelerometrů
  • Magneticky montovaných akcelerometrů
  • Trvale montovaných čidel vibrací
  • On-line monitorovací systémy

Můžete také shromažďovat měření teploty pomocí bezkontaktního infračerveného čidla nebo kontaktní sondy. Takže Ať váš program monitorování stavu jen začíná nebo se posunuje na vyšší úroveň, řada SKF Microlog může zvládnout všechny úkoly, požadované k provádění údržby na široké řadě točivých strojů.

E-novinky o analyzátorech SKF Microlog

Zůstávejte aktuálně informováni o posledních novinkách o analyzátorech SKF Microlog tím, že budete dostávat naše čtvrtletní vydání E-novinky o analyzátorech SKF Microlog .

Moduly a příslušenství

SKF logo