Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ohřívače pro montáž

Nesprávné montážní postupy se podílejí až na 16% případů předčasného selhání ložisek

Pro omezení nebezpečí nesprávné montáže SKF byla v sedmdesátých letech minulého století průkopníkem v používání přenosných indukčních přístrojů při montáži ložisek. Od té doby došlo k mnoha pokrokům v technologii a SKF vždy byla na čele vývoje bezpečních, účinnějších a uživatelsky příznivých indukčních ohřívacích přístrojů ložisek.

Indukční ohřívací přístroje SKF jsou pravděpodobně nejlepší zařízení tohoto typu na trhu. Jejich jedinečná konstrukce umožňuje snížit při ohřevu ložiska spotřebu elektrické energie na pouhých 50% ve srovnání s většinou konkurenčních zařízení.

Z toho důvodu jsou celkové náklady na jejich vlastnictví často mnohem nižší. Pro uživatele představují ergonomie a bezpečnost rovněž důležitá hlediska. Indukční ohřívací přístroje SKF jsou vybaveny funkcemi, které přispívají k jejich snadnému a bezpečnému používání. Opěrná ramena snižují riziko převržení ložiska v průběhu ohřevu a ergonomicky navržená jádra snižují fyzickou námahu při manipulaci s ložisky. Jedinečný dálkový ovladač navíc umožňuje ovládat ohřívací zařízení z bezpečné vzdálenosti od horkého ložiska a tím přispívá k podstatnému zvýšení bezpečnosti.

Ohřívací zařízení pro montáž

Indukční ohřev se vyznačuje mnoha přednostmi ve srovnání s jinými způsoby ohřevu ložisek

Způsoby ohřevu - Otevřený plamen
Ohřev ložiska otevřeným plamenem (A) má nejen nízkou účinnost a probíhá naprosto nekontrolovaně, ale navíc často způsobí poškození ložiska. Tento způsob by se neměl používat.
Způsoby ohřevu - Olejová lázeň
K ohřevu ložisek se někdy používá i olejová lázeň (B). Olejová lázeň často potřebuje dlouhou dobu k dosažení požadované teploty a může být obtížné regulovat skutečnou teplotu ložiska. Spotřeba energie při ohřevu olejovou lázní je také podstatně vyšší ve srovnání s použitím indukčního ohřívacího přístroje. Navíc riziko kontaminace ložiska znečištěným olejem je vysoká a může způsobit předčasné selhání ložiska. Manipulace s horkým, mastným a kluzkým ložiskem představuje velké riziko pro montéra, který musí postupovat s velkou obezřetností, aby nedošlo ke zranění.


Způsoby ohřevu - Pec
Pece a ohřívací plotny (C) jsou často používány k ohřívání velkých počtů malých ložisek a v takovém případě představují přijatelný způsob. Ohřev větších ložisek v pecích a na plotnách je v zásadně neefektivní a zdlouhavý a navíc představuje velké riziko zranění obsluhy.


Způsoby ohřevu - Indukční ohřev
Indukční ohřívací přístroje (D) představují moderní, účinný a bezpečný způsob ohřevu ložisek. Z provozního hlediska jsou rychlejší, čistší, lépe regulovatelné a snadno použitelné než jiné způsoby ohřevu.


SKF logo