Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montážní narážecí nástroje

Montáž ložisek zastudena

Předčasná porucha ložiska může být důsledkem poškození ložiska při nesprávném způsobu montáže

Typické příčiny způsobující předčasné poruchy jsou:

  • Poškození způsobené během montáže
  • Nesprávné rozměry hřídele a tělesa, tj. příliš volné uložení nebo uložení s příliš velkým přesahem
  • V průběhu provozu uvolněné pojistné matice
  • Poškozené a s otřepy úložné plochy a osazení na hřídeli a v tělesa
  • Nesprávně montovaná ložiska

Montážní narážecí nástroje

Uložení s přesahem: válcové hřídele

Uložení s přesahem na hřídeli
Uložení s přesahem na hřídeli
Uložení s přesahem v tělese
Uložení s přesahem v tělese
Většina ložisek je uložena na hřídeli nebo v tělese tak, že jeden díl ložiska má uložení s přesahem. Pro určení správného uložení použijte informace v Hlavním katalogu SKF, v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo se obraťte na aplikačního inženýra SKF.

Nesprávná montáž
Při montáži ložisek zastudena je nutné dbát na to, aby montážní síly působily na kroužek ložiska, který má uložení s přesahem. K poškození a k následné závadě ložiska dojde, když je montážní síla přenášena přes valivá tělesa a způsobí tak poškození oběžných drah (obr. 1)

Nesprávná montáž
Správným způsobem pro omezení poškození oběžné dráhy je používání speciálně navrženého nářadí SKF, jako jsou například soupravy montážních narážecích nástrojů TMFT. Toto nářadí umožňuje, aby montážní síly působily účinně a rovnoměrně na díl uložený s přesahem, a tím zamezuje poškození oběžné dráhy (obr. 2)

Uložení s přesahem: kuželové čepy

Ložiska montovaná na kuželové úložné plochy dosahují uložení s přesahem svým natažením/posunutím na kuželovém čepu. Je třeba dbát na to, aby ložisko nebylo nataženo příliš daleko, neboť by se odstranila všechna vnitřní vůle a pravděpodobně by došlo k poruše ložiska. 

Soudečková ložiska
Postup: Správné nastavení soudečkových ložisek je určeno změřením zbytkové vnitřní vůle ložiska nebo hodnotou axiální posunutí/nasunutí. Podrobnosti o potřebném zmenšení vůle a axiálním posunutí lze získat z tabulek otištěných v Hlavním katalogu SKF. U ložisek větších rozměrů se všeobecně doporučuje uvažovat o uložení na kuželovou úložnou plochu, které usnadňuje montáž a demontáž.

Naklápěcí kuličková ložiska
Postup: Nastavení dvouřadých naklápěcích kuličkových ložisek je obtížnější než u soudečkových ložisek, protože nejdou použít spárové měrky. Účinnou metodou pro správnou montáž těchto typů ložisek je použití soupravy montážních klíčů pro pojistné matice TMHN 7 SKF.

Nesprávně namontované: Ložisko je nataženo příliš daleko a všechna vůle je odstraněna; pravděpodobnost poruchy (obr. 3)

Správně namontované: Ložisko je nataženo do správné vzdálenosti a je dosaženo správné vůle (obr. 4)

SKF logo