Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu LTP

Kódy
materiálu
Těsnicí kroužek: A-8501
Kroužky proti vytlačování: P-2506
Materiály
TlakAž do 345 barů (5 000 psi)
RychlostTlak ≤ 250 bar (3 625 psi) → až do 1 m/s (3.2 ft/s)
Tlak > 250 bar (3 625 psi) → až do 0,5 m/s (1.6 ft/s)
Rozsah teplot:


Mezní teploty v závislosti na kompatibilitě tekutiny → tabulka 1
Extrémně nízké teploty: dočasné vystavení je možné (např. při studeném startu) bez poškození těsnění, ale výkonnost těsnění však může být v tomto rozsahu omezena
Teploty pod doporučeným provozním rozsahem: výkonnost těsnění závisí na provedení systému (je doporučeno uspořádání s přesným vedením)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiál
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při sníženém tlaku, rychlosti a/nebo vytlačovací mezeře
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém povlakování)
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíPalcové [pdf]
Další
informace
Pístní těsnění s kroužky proti vytlačování
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo