Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu LPV

Kódy
materiálu
Kluzný kroužek: PU54/199
Předepínací kroužek: N70/6052
Materiály
TlakAž do 250 barů (3 625 psi)
RychlostAž do 0,5 m/s (1.6 ft/s)
Rozsah
teplot


Mezní teploty v závislosti na kompatibilitě tekutiny → tabulka 1
Extrémně nízké teploty: dočasné vystavení je možné (např. při studeném startu) bez poškození těsnění, ale výkonnost těsnění však může být v tomto rozsahu omezena
Teploty pod doporučeným provozním rozsahem: výkonnost těsnění závisí na provedení systému (je doporučeno uspořádání s přesným vedením)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiál
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při sníženém tlaku, rychlosti a/nebo vytlačovací mezeře
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém povlakování)
Rozměrové
normy
Některé velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-1:1988.
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Další
informace
Pístní těsnění s polyuretanovými kluznými kroužky
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo