Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

Těsnění pístu může být v závislosti na profilu a požadovaných charakteristikách vyrobeno z jednoho nebo z několika materiálů. Mezi materiály často používané pro těsnění pístů patří termoplastický polyuretan (TPU), polytetrafluoretylén (PTFE), polyamid (PA) a nitrilkaučuk (NBR). Standardní materiály používané pro určitý profil jsou uvedeny v části Přehled profilů a dále v částech týkajících se příslušných profilů.
Další informace jsou uvedeny v části Materiály.
SKF logo