Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednočinná pístní těsnění

Jednočinná pístní těsnění jsou určena pro válce, ve kterých tlak působí pouze z jedné strany. Píst jednočinného válce může být ve styku s olejem pouze na straně tlaku, zatímco opačná strana je otevřená do okolního prostoru. Pístní těsnění proto musí při průchodu podél vrtání válce zanechávat jen minimální olejový film, protože přenos oleje by jinak vedl k jeho úniku do vnějšího prostoru.
U jednočinných válců může otevřená strana při cyklickém pohybu pístu vytlačovat a nasávat vzduch. Tento vzduch může do válce vnášet vlhkost a nečistoty, které mohou poškodit těsnění. Množství nečistot vstupujících do válce lze snížit osazením vzduchového filtru na otevřenou stranu válce. Na ochranu proti korozi může být vrtání válcet tvrdě pochromováno.
SKF kromě toho může na vyžádání dodat speciální pístní stírací kroužky, které brání proti poškození vrtání válce nebo těsnění pístu. Pro další informace se obraťte na SKF.

Profily UNP

Profily UNP (obr. 1) jsou jednočinná U-kroužková těsnění vyrobená z termoplastického polyuretanu (TPU). Jsou vhodné pro tlaky až do 350 barů (5 075 psi). Jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu UNP.

V případě vyšších tlaků SKF na vyžádání poskytuje kroužky s plnými čely proti vytlačování. Pro další informace se obraťte na SKF.

Jednočinná pístní těsnění ve dvojčinných válcích

Ve dvojčinném válci lze použít dvě jednočinná U-kroužková těsnění orientovaná v opačných směrech. Je důležité vybrat taková provedení těsnění, která umožňují uvolnění zpětného tlaku a zabraňují tak nárůstu tlaku mezi těsněními. Profily UNP jsou pro taková dvojčinná uspořádání vhodné, protože břit dynamického těsnění se může ohnout pro uvolnění zpětného tlaku.

Těsnění pístnic používaná jako jednočinná pístní těsnění

Některé profily těsnění pístnic mají podobnou vnitřní a vnější těsnicí geometrii. Mohou tedy být použity jako jednočinná pístní těsnění v jednočinných nebo dvojčinných válcích (obr. 2). Pro tyto aplikace jsou vhodné profily těsnění pístnic PTB, STD a DZ (→ Těsnění pístnic a přídavná těsnění).

Těsnění pístnic s předepjatými U-kroužkovými profily nemusí uvolňovat zpětný tlak. Je však možné odebrat z jednoho těsnění předepínací X-kroužek a umožnit tak uvolňování zpětného tlaku (obr. 2).

SKF logo