Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu UNP

Kódy
materiálu
Metrické velikosti → U-1029
Palcové velikosti → U-1023
Materiály
TlakAž do 350 barů (5 075 psi)
RychlostTlak ≤ 250 bar (3 625 psi) → až do 1 m/s (3.2 ft/s)
Tlak > 250 bar (3 625 psi) → až do 0,5 m/s (1.6 ft/s)
Rozsah
teplot


Mezní teploty v závislosti na kompatibilitě tekutiny → tabulka 1
Extrémně nízké teploty: dočasné vystavení je možné (např. při studeném startu) bez poškození těsnění, ale výkonnost těsnění však může být v tomto rozsahu omezena
Teploty pod doporučeným provozním rozsahem: výkonnost těsnění závisí na provedení systému (je doporučeno uspořádání s přesným vedením)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiál
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při sníženém tlaku, rychlosti, vytlačovací mezeře a/nebo s použitím neděleného kroužku proti vytlačování
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém povlakování)
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Palcové [pdf]
Další
informace
Těsnění pro jednočinné písty
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo