Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kroužky proti vytlačování

Vnější síly působící na pístnici mohou způsobovat tlakové špičky. Ty mohou výrazně překračovat provozní tlak systému a vytlačovat těsnění pístnice do mezery mezi pístnicí a hlavou válce. Riziko vytlačování těsnění pístnic a přídavných těsnění do mezery lze snížit pomocí kroužků proti vytlačování. Tyto tvrdé kroužky odolné proti vlivům teplot mohou být integrovány do těsnění nebo mít podobu samostatných kroužků s plnými čely. Tento kroužek lze k těsnění pístnice přidat jednoduchým rozšířením úložné drážky (obr. 1). Integrované kroužky proti vytlačování jsou zasazeny do výřezu v těsnění pístnice nebo přídavného těsnění a nevyžadují rozšíření úložné drážky.
Těsnění pístnic s profilem DZR (obr. 2) a přídavná těsnění s profilem RBB (obr. 3) obsahují integrovaný kroužek proti vytlačování. Na vyžádání jsou k dispozici další předepínaná i nepředepínaná U-kroužková těsnění pístnic s integrovaným kroužkem proti vytlačování. Kroužky s plnými čely proti vytlačování pro těsnění pístnic a přídavná těsnění, například s profilem BUS, nejsou v této části uvedeny, ale jsou rovněž k dispozici na vyžádání. Pro těsnění bez integrovaných kroužků proti vytlačování poskytuje SKF na vyžádání kroužky s plnými čely proti vytlačování. Pro další informace kontaktujte SKF.
SKF logo