Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu S9B

Kódy materiálu
Předepínací O-kroužek: N70/6052 nebo A-8501
Kluzný kroužek: X-ECOPUR nebo 741
Materiály
TlakKluzný kroužek X-ECOPUR → až do 600 barů (8 700 psi)
Kluzný kroužek PTFE 741 → až do 400 barů (5 800 psi)
RychlostAž do 2 m/s (6.5 ft/s)
Rozsah
teplot
S kluzným kroužkem X-ECOPUR:




S kluzným kroužkem 741:


Extrémně nízké teploty: dočasné vystavení je možné (např. při studeném startu) bez poškození těsnění, ale výkonnost těsnění však může být v tomto rozsahu omezena
Teploty pod doporučeným provozním rozsahem: výkonnost těsnění závisí na provedení systému (je doporučeno uspořádání s přesným vedením)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiály
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při sníženém tlaku, rychlosti a/nebo vytlačovací mezeře
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém povlakování)
Rozměrové
normy
Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-2:1989 nebo ISO 3320:2013.
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Palcové [pdf]
Další
informace
Přídavná těsnění s kluznými kroužky
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo