Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu RBB

Kódy materiáluTěsnicí kroužek:
  • metrické velikosti → U-1029
  • palcové velikosti → U-1023

Kroužek proti vytlačování:
  • metrické velikosti → P-2518
  • palcové velikosti → 707

Materiály
TlakAž 690 barů (10 000 psi)
RychlostAž 1 m/s (3,2 ft/s)
Rozsah
teplot

Extrémně nízké teploty: dočasné vystavení je možné (např. při studeném startu) bez poškození těsnění; funkce těsnění však může být v tomto rozsahu omezena
Teploty pod doporučeným provozním rozsahem: funkce těsnění závisí na konstrukci systému (je doporučeno přesné uspořádání vedení)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiál
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při nižším tlaku nebo rychlosti
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém obalování)
Rozměrové
normy
Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 7425-2:1989.
Dosedací
plocha
Specifikace účinných systémů těsnění
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Palcové [pdf]
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale ani současně.
SKF logo