Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

Těsnění pístnic a přídavná těsnění mohou být v závislosti na profilu a požadovaných charakteristikách vyrobeny z jednoho nebo několika materiálů. Mezi materiály často používané pro těsnění pístnic, přídavná těsnění a předepínací prvky patří termoplastický polyuretan (TPU), polytetrafluoretylén (PTFE) a nitrilkaučuk (NBR). Pro kroužky proti vytlačování těsnění pístnic se obvykle používá polyamid (PA), polyacetal (POM) nebo PTFE. Materiály používané pro konkrétní profily jsou uvedeny v části Přehled profilů a v částech týkajících se příslušných profile.
Další informace jsou uvedeny v části Materiály.
SKF logo