Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vedení pístnice

I když systémy těsnění pístnic díky svému provedení umožňují mírný radiální pohyb mezi pístnicí a hlavou válce, tak účinné vedení pístnice je důležité pro zajištění optimální výkonnosti těsnění. Vodicí kroužky přesně vystřeďují pístnici v hlavě a snižují tak radiální vychýlení a pohyb působící na těsnění. Vodicí kroužky rovněž přenášejí radiální zatížení působící na sestavu válce a brání přímému styku kovových materiálů pístnice a hlavy válce. Další informace o vedení pístnice jsou uvedeny v části Vodicí kroužky a vodicí pásky.
SKF logo