Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu STD

Kódy materiálu
Těsnicí kroužek: U-1003
X-kroužek: A-8501
Materiály
TlakAž do 400 barů (5 800 psi)
RychlostAž do 1 m/s (3.2 ft/s)
Rozsah
teplot

Extrémně nízké teploty: dočasné vystavení je možné (např. při studeném startu) bez poškození těsnění, ale výkonnost těsnění však může být v tomto rozsahu omezena
Teploty pod doporučeným provozním rozsahem: výkonnost těsnění závisí na provedení systému (je doporučeno uspořádání s přesným vedením)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiál
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při sníženém tlaku, rychlosti, vytlačovací mezeře a/nebo při použití kroužku s plným čelem proti vytlačování
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém povlakování)
Dosedací
plocha
Specifikace účinných systémů těsnění
Seznam velikostíPalcové [pdf]
Další
informace
Předepjatá U-kroužková těsnění pístnic
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale ani současně.
SKF logo