Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu DZ

Kódy materiálu
Primární těsnicí kroužek: A-8504
Sekundární těsnicí kroužek: U-1003
Materiály
TlakAž do 400 barů (5 800 psi)
RychlostAž do 1 m/s (3.2 ft/s)
Rozsah
teplot

Extrémně nízké teploty: výkonnost těsnění závisí na provedení systému (je doporučeno uspořádání s přesným vedením)
Doporučený rozsah provozních teplot pro daný profil a materiál
Teploty nad doporučeným provozním rozsahem: přípustné pouze při sníženém tlaku, rychlosti a/nebo vytlačovací mezeře
Extrémně vysoké teploty: pouze občasné krátkodobé vystavení (např. válce vytvrzovacích pecí při práškovém povlakování)
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Palcové [pdf]
Další
informace
Hybridní těsnění pístnic
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je tlak, rychlost, teplota a vytlačovací mezera) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo