Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní těsnění pístnic

Hybridní těsnění pístnic využívají dynamické těsnicí břity z různých materiálů. Tyto kombinace materiálů slučují jejich funkční výhody a vytvářejí tak robustní těsnění pístnice. Příkladem je těsnicí schopnost a pružnost nitrilkaučuku (NBR) kombinovaná s odolností proti vytlačení a opotřebení, která je typická pro polyuretan (TPU).

Profily DZ

Profily DZ (obr. 1) kombinují v jednom těsnění primární těsnicí kroužek z NBR se sekundárním těsnicím kroužkem z materiálu LUBRITHANE (TPU). Tato kombinace se vyznačuje dobrou pružností při nízkých teplotách a je vhodná pro tlaky až do 400 barů (5 800 psi) v aplikacích se středně velkým až velkým zatížením. Profily DZ jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Na vyžádání jsou rovněž k dispozici se sekundárním těsnicím kroužkem z elastomeru (FLUOROTREL/TPC). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu DZ.

Tato hybridní těsnění pístnic SKF se osvědčila v aplikacích provozovaných při nízkých teplotách. Primární břity z NBR se rovněž vyznačují lepší dlouhodobou těsnicí výkonností a schopností přizpůsobit se větším radiálním výchylkám mezi pístnicí a hlavou.

Profily DZR

Profily DZR (obr. 2) kombinují v jednom těsnění primární těsnicí kroužek z NBR, sekundární těsnicí kroužek z materiálu LUBRITHANE (TPU) a trojúhelníkový kroužek proti vytlačování z polyamidu (PA) (→ Kroužky proti vytlačování). Tyto kombinace zajišťují dobrou pružnost při nízkých teplotách a zvýšenou odolnost vůči deformacím, opotřebení a vytlačování do mezery. Jsou vhodné pro extrémní tlaky až do 690 barů (10 000 psi) v aplikacích s velkým zatížením. Profily DZR jsou k dispozici v metrických velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]) a palcových velikostech (→ Seznam velikostí [pdf]). Další informace jsou uvedeny v části Data profilu DZR.
SKF logo