Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění pístnice

Těsnění pístnic jsou obvykle jednočinná, což znamená, že tlak kapaliny působí z vnitřku válce pouze na jednu stranu těsnění. Tlaky působící na straně připojení pístnice k pístu mohou být vyšší než 400 barů (5 800 psi) a tlakové špičky dokonce ještě vyšší. Tlak působící na těsnění pístnice zvyšuje kontaktní síly mezi těsněním pístnice a jejím povrchem. Materiály těsnění pístnic by proto měly být odolné vůči opotřebení a povrchy pístnic musí být vyrobeny podle doporučených specifikací (→ Vlastnosti kvality povrchu stykových ploch).
SKF logo