Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu MCW

Kódy
materiálu
Metrické velikosti → U-1029
Palcové velikosti → U-1023
Materiály
RychlostAž do 1,5 m/s (4.9 ft/s)
Rozsah
teplot
–40 až +120 °C (–40 až +250 °F)
Rozměrové
normy
Některé metrické velikosti odpovídají úložným drážkám podle normy ISO 6195-B:2013.
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Palcové [pdf]
Další
informace
Zalisovací stírací kroužky
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je rychlost a teplota) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo