Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu PAD a PADV

Kód
materiálu
W93
Materiály
RychlostAž do 1 m/s (3.2 ft/s)
Rozsah
teplot
–40 až +110 °C (–40 až +230 °F)
Styková
plocha
Specifikace účinných těsnících systémů
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Další
informace
Zalisovací stírací kroužky
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je rychlost a teplota) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo