Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu DX

Kódy
materiálu
Stírací kroužek:
  • zadní přídavné označení J1S → U-1003
  • zadní přídavné označení J2X → U-1004

Předepínací kroužek: A-8501

Materiály
RychlostAž do 1 m/s (3.2 ft/s)
Rozsah
teplot
–40 až +120 °C (–40 až +250 °F)
Styková
plocha
Specifikace pro účinné těsnící systémy
Seznam velikostíPalcové [pdf]
Další
informace
Stírací kroužky do uzavřené drážky
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je rychlost a teplota) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo