Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Data profilu HW

Kód
materiálu
U-1003
Materiály
RychlostAž do 0,75 m/s (2.4 ft/s)
Rozsah
teplot
–40 až +100 °C (–40 až +210 °F)
Styková
plocha
Specifikace pro účinné těsnící systémy
Seznam velikostíMetrické [pdf]
Palcové [pdf]
Další
informace
Stírací kroužky do uzavřené drážky
Maximální hodnoty parametrů aplikace (jako je rychlost a teplota) by neměly být používány trvale a ani současně.
SKF logo