Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Duales Studium

Doppelt hält besser!

Die Schule liegt (fast) hinter dir und du schaust nach vorne. Solltest du erst ein Studium absolvieren? Oder doch besser gleich in der Praxis durchstarten? Unser Tipp: Mach beides. Und entscheide dich für ein duales Studium und den Partner SKF! Denn diese längst etablierte Doppelqualifikation kombiniert in idealer Weise Theorie und Praxis. Dabei wechseln sich während des dreijährigen Studiums (sechs Semester) alle zwei bis vier Monate Theorie- und Praxisphasen ab. Mehr noch: Durch unsere großzügige Unterstützung (das 1,5-fache der Auszubildendenvergütung) bist du während der gesamten Studienzeit finanziell abgesichert.

Die Inhalte des Studiums, die optimal auf die jeweils folgende Praxiszeit abgestimmt sind, werden dir von erfahrenen, praxisorientierten Dozenten an der DHBW Mosbach vermittelt. Dazwischen erlebst du dann als Teil unseres Teams das SKF Business bzw. unsere Technik hautnah. Je nachdem, ob du dich für ein kaufmännisches oder technisches Studium beworben hast. Dein Plus: du arbeitest in aktuellen Projekten und im Tagesgeschäft mit, lernst in kleinen Ausbildungsgruppen und baust in maßgeschneiderten Seminaren deine fachlichen und persönlichen Stärken weiter aus. Dazu bieten wir dir die Chance zu einem (finanziell bezuschussten) Auslandssemester und/oder Auslandseinsatz an einem unserer weltweiten Standorte. Und am Ende? Hast du einen allgemein anerkannten Bachelorabschluss in der Hand - und eine aussichtsreiche Zukunft vor Augen. 


SKF bietet das Duale Studium zusammen mit der Hochschule Coburg an. Weitere Informationen zum Studium mit vertiefter Praxis kannt du hier finden.

SKF logo