Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Verbundwerkstofflösungen

Moderne Flugzeuge bestehen zu immer größeren Teilen aus Verbundwerkstoffen. Diese Entwicklung ist nicht nur auf das geringe Gewicht des modernen Materials zurückzuführen, sondern auch auf die längere Lebensdauer und die Möglichkeit,
größere Flugzeuge und Helikopter zu bauen. Als Kunde sind Sie sicher nicht nur an Verbundwerkstofftechnologien, sondern auch an einem Entwicklungs- und Fertigungspartner interessiert, der leistungsstarke Lösungen anbieten kann.

Entwicklung und Fertigung von Verbundwerkstoffen (Composite)

SKF Aerospace ist führend in der Entwicklung von Verbundwerkstoffen. Das Unternehmen arbeitet mit großen Flugzeugbauern zusammen. Wir bieten modernste Technologien an, mit denen die Betreiber ihre Betriebskosten senken und die Nachhaltigkeit verbessern können.
15 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Composite-Stangen zeugen von unseren Fähigkeiten und unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung in diesem Segment.

Gewichtseinsparungen

Die leichten Rahmenstreben von SKF Aerospace helfen Fluggesellschaften, die Betriebskosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
SKF fertigt Produkte aus Verbundwerkstoffen für die unterschiedlichsten Anwendungen:
Schaltstangen für Flugregler, Strukturstangen und Drehstangen für feste und einstellbare Gelenkköpfe, einfache und integrierte Gabelverbindungen und andere Verbindungen.

Resin Transfer Moulding (RTM)

RTM-Faserverbundbauteile sind leicht und gleichzeitig hochbelastbar. SKF hat RTM-Fertigungsverfahren speziell für die hohen Anforderungen im Flugzeugbau entwickelt.

Innovative Lösungen für die Beschaffungskette

In enger Zusammenarbeit mit den Kunden und durch Unterstützung der SKF Gruppe hat SKF Aerospace Lösungen für die Beschaffungskette entwickelt, mit denen Kunden die Fertigungseffizienz an den Montagelinien verbessern und die Durchlaufzeiten verkürzen können.

SKF – Kompetenz für Bewegungstechnik

Von der Lösungsentwicklung bis zur Durchführung von Abnahmeprüfungen unterstützen die erfahrenen Ingenieure von SKF Aerospace den Kunden mit zuverlässigen Lösungen für die Luft- und Raumfahrt.
SKF logo