Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Rotostat Dichtungsmodul

Das Dichtungsmodul SKF Rotostat besteht aus fünf Komponenten und wird von SKF als einbaufertige Lösung zur Abdichtung der Rückseite von Kurbelwellen angeboten. Die statischen und rotierenden Dichtungen sind direkt in die Halterung eingepasst, wodurch sich kostengünstige und leichte Lösungen realisieren lassen. Die Leistung der Dichtung steigt und es kommt zu bis zu 50 % weniger Leckagen.

SKF logo