Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Agri Hub

Nachschmierfreie Zuverlässigkeit für landwirtschaftliche Anwendungen

Mit der SKF Agri Hub ist eine praktisch wartungsfreie, abgedichtete Lagerkompletteinheit lieferbar, die Landwirten und Erstausrüstern viele Vorteile bietet. Die auf Lebensdauer geschmierte und abgedichtete Lagereinheit reduziert den Schmierfettverbrauch und das Risiko von Schmierfettspritzern. Durch ihre hohe Steifigkeit reduziert sich die Gefahr von Schiefstellungen, was zu einer weiteren Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit beiträgt.

Die SKF Agri Hub ist in zwei Anwendungslösungen erhältlich: als SKF Agri Hub für Scheibeneggen und als SKF Agri Hub für Säscheiben.
Felderprobte Leistung
In Feldversuchen konnte nachgewiesen werden, dass der Instandhaltungsaufwand für Bodenbearbeitungsgeräte bei Verwendung abgedichteter SKF Agri Hub Einheiten um bis zu einer halben Stunde pro Maschine und Tag kürzer ausfällt als bei herkömmlichen Lageranordnungen, die täglich geschmiert werden müssen.

Aus SKF Tests lässt sich auf eine Leistung von bis zu 100 000 ha schließen. Erstausrüster profitieren von der vereinfachten Montage und der besseren Umweltverträglichkeit – das Risiko von Gewährleistungs- und Servicekosten sinkt, wodurch sich auch die Gesamtkosten tendenziell reduzieren lassen.
Vorteile für Erstausrüster
  • Senkung der Kosten für Gewährleistung, Entwicklung, Prüfung und Montage
  • Steigerung der Produktqualität/Zuverlässigkeit
  • Unterschiedliche Ausführungen erhältlich
  • Bessere Nachhaltigkeit
Vorteile für Endanwender
  • Verlängerung der Lagergebrauchsdauer
  • Senkung der Betriebs- und Wartungskosten
  • Schneller, müheloser Einbau oder Austausch
  • Verbesserung der Produktivität

Weitere Informationen über SKF Agri Hub Lösungen

SKF logo