Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Gleitlager mit langer Lebensdauer

SKF Extended Life Plain Bearings

Der hochwertige Wälzlagerstahl der SKF Extended Life Plain Bearings reduziert das Korrosionsrisiko. Die nachschmierfreien Lager sind eine gute Alternative zum häufigen Nachschmieren. Nichttoxisches Fett füllt das Lager, das mit stahlverstärkten SKF LS Dreilippendichtungen abgedichtet wird, um auch über längere Zeiträume hohe Leistungen zu erbringen.

In Anwendungen mit mittlerem Verschmutzungsgrad halten SKF Extended Life Plain Bearings mindestens so lange wie herkömmliche Stahl/Stahl-Gelenklager. Ergebnis Verlängerte Fahrzeug-Instandhaltungsintervalle und Lagergebrauchsdauer für reduzierte Betriebs- und Wartungskosten.

SKF logo