Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Y-Lager für landwirtschaftliche Anwendungen

Auf Lebensdauer geschmiert, mit einer robusten Fünflippendichtung

Nur allzu oft drohen vorzeitige Lagerausfälle und Maschinenstörungen, wenn in den Landmaschinen die Abdichtung versagt und Schmutz in die Lager eindringt.

SKF Y-Lager wurden speziell für landwirtschaftliche Anwendungen entwickelt und sind somit für sehr schwierige Betriebsbedingungen geeignet; gleichzeitig reduzieren sie Stillstandszeiten und verbessern die Umweltverträglichkeit. Die auf Lebensdauer geschmierten Einheiten sind für normale und anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt. Sie haben eine robuste Abdichtung aus fünf Dichtlippen. Ausführungen mit einer speziellen Befestigungstechnik und optionalem Korrosionsschutz sind ebenfalls verfügbar. 

Fünflippen-Dichtung für besseren Schutz

Die Fünflippen-Dichtung in den SKF Y-Lagern für landwirtschaftliche Anwendungen eignet sich für extrem verunreinigte Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Gebrauchsdauer. Sie besteht aus einem Außenmantel aus Stahlblech mit einer anvulkanisierten patentierten Fünflippen-Berührungsdichtung aus reibungsarmem Verbundwerkstoff.

Mindestens 4 Jahre haltbar

Während herkömmliche Lager lediglich für 1 bis 3 Jahre ausgelegt sind, wurden die SKF Y-Lagereinheiten für eine Mindestgebrauchsdauer von 4 Jahren konzipiert. Sie halten also 30 bis 50 % länger als konventionelle Lager (die Angaben basieren auf SKF Tests). Von den SKF Y-Lagereinheiten profitieren Landwirte und Erstausrüster gleichermaßen: Die Einheiten erhöhen die Zuverlässigkeit, tragen zu einer besseren Umweltverträglichkeit bei und senken die Betriebs- und Wartungskosten. 

Weitere Informationen über die Möglichkeiten zur Senkung der Gesamtinvestitionskosten mit SKF Y-Lagern finden Sie auf der Seite SKF Y-Lagereinheiten mit Verbundwerkstoffgehäusen.

SKF logo