Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geräuscharmes vorgespanntes Lenksäulenlager

SKF bietet ein kundenspezifisches Lenksäulenlager an, das bei hohen Leistungskriterien signifikant leiser läuft.

Geräuscharmes vorgespanntes Lenksäulenlager

Die Automobilindustrie verändert sich ständig. Die Hersteller von Fahrzeugen bieten ständig neue Lösungen zur Verbesserung von Fahrkomfort und Sicherheit an. Daher müssen die Produkte kompakter (oder leichter) sowie geräusch- und reibungsärmer werden. SKF bietet eine neue Lösung für Lenksäulenanwendungen an, die bei gleicher Leistung signifikant leiser ist. Mit ihren weltweiten Fertigungsstätten und Anwendungszentren bietet SKF optimalen Support für die Automobilindustrie. SKF verfügt auf diesem Gebiet über mehr als 35 Jahre Erfahrung. Die Kombination aus speziellem Fachwissen und technischem Support macht SKF zum idealen Partner für die Entwicklung kundenspezifischer Lagerungslösungen, die Ihnen dabei helfen können, die Leistung Ihrer Lenksäulen zu verbessern.

Vorteile:

  • Gute Gesamtleistung
  • Optimales Reibungsmoment / Steifigkeitskompromiss
  • Reibungsmanagement
  • Geräuscharmer Lauf
  • Höherer Fahrkomfort
SKF logo