Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Federbeinlager mit Federisolierung

Federbeinlager mit Federisolierung
Federbeinlager mit Federisolierung verbessern die Robustheit, reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel und tragen zu erhöhtem Fahrkomfort bei. Durch den Einbau dieser Federisolierung in das Lager wird auch die Anzahl der Komponenten reduziert, was eine einfachere Montage und weniger Gesamtkosten bedeutet.

Federbeinsysteme haben eine Doppelfunktion: Sie verbessern Fahrzeughandhabung und Bremsleistung, sorgen für aktive Sicherheit und Fahrspaß und erhöhen den Fahrkomfort, dämpfen Fahrgeräusche und Schwingungen und schwächen die Wirkung von Schlaglöchern ab.

Die SKF Federbeinlager mit Federisolierung sind eine neue Lösung, eine Kombination sämtlicher Merkmale für erhöhte Robustheit durch Integration der Federisolierung.

Eigenschaften
  • Integrierter Federbelag
  • Chemische und mechanische Bindung
  • Weniger Verschleiß von Federisolierung und Lager

Werkstoff
  • Werkstoffwahl gemäß den spezifischen Parametern im Zusammenhang mit den Anwendungsbedürfnissen.
  • Werkstoff zwecks effizienter Produktion an Injektionsprozess angepasst.
  • Anhand von FEA-Berechnungen geprüft und bestätigt
  • Validierung mit Tests an kompletten Federbeinen

3 Patentanträge für
  • Werkstoff
  • Ausführung der Isolierung
  • Ausführung der Schnittstelle

Vorteile
  • Beseitigung von Federbeingeräuschen
  • Voll integrierte Lösung, Vorbeugung von Montageproblemen
  • Weniger Federbeinkomponenten
  • Keine Gefahr von Beschädigungen durch eindringenden Schmutz zwischen Belag und Lager

Mit ihren weltweiten Fertigungsstätten und Anwendungszentren bietet SKF den gewünschten Support für die Automobilindustrie.
SKF verfügt auf diesem Fachgebiet über mehr als 35 Jahre Erfahrung. Die Kombination aus speziellem Fachwissen und technischem Support macht SKF zum idealen Partner für die Entwicklung kundenspezifischer Lagerungslösungen, die Ihnen dabei helfen können, die Leistung Ihrer Federbeine zu verbessern.
SKF logo