Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kupplungsunterstützende Lager

Unterstützt mehrere Kupplungsfunktionen

Kupplungsunterstützendes Schrägkugellager
Kupplungsunterstützende SKF Lager führen und positionieren die Kupplungsdruckplatte in radialer und axialer Richtung und übertragen die Momentenbelastung von der Doppelkupplung zur Getriebeeingangswelle. Während der Kupplungsbetätigung ermöglichen sie außerdem eine Drehzahldifferenz zwischen Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle. Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Hohe Laufgenauigkeit
  • Niedriger Geräusch- und Schwingungspegel
  • Äußerst kompakte und leichte Bauweise
  • Lebensdauerschmierung mit anwendungsspezifischem Hochleistungsfett
  • Hohe axiale Tragfähigkeit
  • Beständigkeit gegen sehr hohe Temperaturen
SKF logo