Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reibungsarme SKF Motordichtungen

Reibungsarme Motordichtung
Rotierende Elastomer-Wellendichtungen überzeugen durch hohe Haltbarkeit und reibungsarmen Lauf. Die reibungsarmen SKF Motordichtungen funktionieren nach dem Prinzip der PTFE-Dichtungen, sind jedoch aus komplexen Elastomerwerkstoffen gefertigt. Diese Dichtungen können in andere Dichtungslösungen und Dichtungsmodule integriert werden.

Eigenschaften
  • Elastomer-Dichtlippe mit hydrodynamischen Pumpspiralen
  • Keine Zugfeder
  • Fluorelastomer-Spezialwerkstoff
  • Besserer Ausgleich von Rundlaufabweichungen im Vergleich zu PTFE-Dichtungen
  • Spezialausführungen verfügbar, z.B. Kunststoff-Bajonettfassung und SKF ROTOSTAT Dichtungsmodul mit Sensor

Vorteile:
  • Sehr reibungsarm, verbessert die Kraftstoffbilanz mit bis zu 55 % geringeren Reibungswerten und CO2-Emissionen verglichen mit herkömmlichen Dichtungen, resultiert in einer Einsparung von über 1 g CO2/km pro Motor.
  • Robuste Abdichtung und lange Haltbarkeit, auch bei hohen Drehzahlen
  • Geeignet für Motor-Leckageprüfung ohne zusätzliche Dichtstoffe
  • Lange Lebensdauer
SKF logo