Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rillenkugellager

SKF Rillenkugellager haben durchgehende Laufrillen. Diese Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Dieser Lagertyp ist sehr vielseitig einsetzbar. Seine besonderen Merkmale sind:
  • Einfache Ausführung
  • Selbsthaltend
  • Geeignet für hohe und sehr hohe Drehzahlen
  • Robust im Betrieb, weniger wartungsintensiv
SKF logo