Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Hub Caliper Module (SKF Bremssattel/Radlager-Modul (HCM))

Integriertes Bremssattel-Distanzstück reduziert Gewicht und Kosten

Abbildung SKF Hub Caliper Module
Anstelle eines komplexen Achsschenkels oder einer zusätzlichen Funktionskomponente bietet das SKF Hub Caliper Module eine erweiterte Funktionalität durch die Integration des Satteldistanzstücks in den rotierenden Außenring des Lagers. Das Ergebnis? Mit dem SKF Hub Caliper Module können Konstrukteure die Komplexität des Gesamtsystems verringern sowie Gewicht und Kosten einsparen. Weitere Design- und Leistungsvorteile sind: 
  • Präzisere Positionierung des Bremssattels an der Bremsscheibe
  • Geringeres Gesamtgewicht
  • Optimierte Geometrie des Bremssattel-Distanzstücks
  • Höhere Steifigkeit des Distanzstücks
  • Geringerer Kolbenrückschlag
  • Reduzierte Achsschenkel-Komplexität und Kostenersparnis
  • Geringere und gleichmäßigere Abnutzung der Bremsbeläge
  • Kürzerer Bremsweg
  • Potentieller Problemlöser für Bremsenrubbeln
  • Kürzerer Pedalweg
SKF logo