Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Hub Spindel Modul

Lange Lebensdauer und geringeres Gewicht durch Integration in eine Spindel

Abbildung SKF Hub Spindel Modul
Im SKF Hub Spindel Modul ist ein Wälzlager mittels lasergeschweißter Scheibe auf der Achsspindel verspannt und nicht wie in der HBU2 Radlagereinheit mit einer festen Mutter daran montiert.
Das bei der Montage 20 % weniger stark vorgespannte Modul ermöglicht die Reduzierung von Systemgewicht, Kosten, Kraftstoffverbrauch und Instandhaltung.
SKF logo