Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zentrifugalkompressoren für Druckluft

Die Umwandlung kinetischer Energie verursacht Verschleiß an den Bauteilen.

Bei der ständigen Versorgung mit sauberer Luft haben Kompressorlager harte Betriebsbedingungen zu ertragen. Die richtige Schmierung ist dabei entscheidend, weil es andernfalls zu unplanmäßigen Ausfallzeiten kommen kann, die zu den bereits hohen Energiekosten des Kompressors weitere Kosten hinzukommen lassen.

Selbstverständlich sind Luftsprudelanlagen bei der Abwasserklärung, allgemeine Druckverfahren, Gärungsabläufe und sonstige Prozesse ohne geringste Produktverschmutzung nicht möglich, daher ist die ölfreie Schmierung unverzichtbar.

Energieeffiziente, öl- und verunreinigungsfreie Lösungen von SKF

SKF hat zahlreiche Speziallager für industrielle Zentrifugalkompressoren und Gebläse entwickelt. Die Produkte von SKF sorgen für weniger Schwingungen, Reibung und Lärm, einen geringeren Energieverbrauch und eine längere Gebrauchsdauer der Bauteile.

Lösungen

SKF logo