Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geölte Lager-/Dichtungseinheit ICOS

Einbaufertig ohne Nachschmierbedarf

Die geölte SKF Lager-/Dichtungseinheit ICOS trägt zur Senkung der Wartungs- und Ausfallzeiten bei und verbessert Zuverlässigkeit und Gebrauchsdauer. Diese dauerhaft abgedichteten und nachschmierungsfreien Einheiten zeichnen sich durch eine integrierte, gefederte Radial-Wellendichtung am einen Ende des Lagers aus. Die ursprünglich für Rillenkugellager entwickelten geölten SKF Lager-/Dichtungseinheiten ICOS stehen in einer Vielzahl von Lagerausführungen und -größen zur Verfügung.
SKF logo