Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Vibracon

Einfacher Maschineneinbau dank SKF

SKF Vibracon
Die Vibracon® SM-Elemente von SKF sind universell einsetzbare, verstellbare Stahlblöcke, die Wellenausrichtung und Maschineneinbau vereinfachen, weil sie starre Stahlblöcke, Abstandscheiben oder Epoxidharz überflüssig machen. Der Vibracon-Block kann für spezifische Anwendungen individuell eingestellt werden.

Bei Generatoren, Kompressoren sowie Turbinen- und Pumpenaggregaten entfällt durch die Verwendung von Vibracon-Blöcken eine Reihe der durch herkömmliche Ausrichtungsverfahren verursachten, zeitraubenden Probleme. Durch weiches Fundament bedingte Probleme (parallel oder angular) können sogar bei verzogenem Basisrahmen beseitigt werden. Basisrahmen und Fundament müssen nicht aufwändig bearbeitet werden, und es treten vor Ort keine Probleme im Zusammenhang mit der Anordnung bzw. dem Einbau von Abstandsscheiben auf. Wenn Vibracon-Blöcke zusammen mit Laser-Ausrichtungsgeräten eingesetzt werden, lässt sich die Ausrichtzeit um bis zu 50 % verkürzen.
SKF logo