Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Doppelschraubenkompressoren

Weniger kostspielig im Betrieb als Kolbenkompressoren

Dank ihres ruhigen Laufs und der Fähigkeit, das druckbeaufschlagte Medium fortlaufend zu fördern, werden Doppelschraubenkompressoren immer beliebter. Im Vergleich zu Kolbenkompressoren sind Doppelschraubenkompressoren zuverlässiger und energieeffizienter, so dass sie im Betrieb weniger Kosten verursachen.

Noch effizienter und zuverlässiger - dank SKF Produkten und Dienstleistungen

Know-how und Erfahrungen von SKF tragen zur Optimierung der Leistung von Doppelschraubenkompressoren und zur Senkung der Betriebskosten bei. Für die Förderung von Gas oder Kühlmitteln bietet SKF eine Reihe von Lösungen zur Verbesserung des Betriebs mit Doppelschraubenkompressoren an.

Kompressortypen

SKF logo