Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Federlose Fettdichtungen

SKF bietet zahlreiche Ausführungen an, die vorrangig bei fettgeschmierten Radialwellen in landwirtschaftlichen Maschinen mit niedrigen Drehzahlen zum Einsatz kommen. Alle werden im Allgemeinen mit der/den Dichtlippe(n) nach außen montiert, um eine optimale Abdichtung gegen Verunreinigungen zu gewährleisten.

Informationen zu diesem Thema

SKF logo