Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zentralschmiersystem

die richtige Schmierstoffmenge zum richtigen Zeitpunkt

Zentralschmiersysteme sind für die unterschiedlichsten Landmaschinen erhältlich. Die SKF Lösungen, die auf einer umfassenden Auswahl an Schmierpumpen und Verteilern basieren, lassen sich an die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen.

Automatische SKF Zentralschmiersysteme haben eine universelle, aber einfache Steuerung, die für eine optimale Versorgung jeder einzelnen Schmierstelle sorgt. Die Lager werden regelmäßig direkt im laufenden Betrieb geschmiert.

Diese Art der Schmierung erlaubt selbst unter den schwierigen Bedingungen in der Landwirtschaft eine hohe Betriebszuverlässigkeit. Durch bedarfsgerechte Versorgung aller Schmierstellen bieten die SKF Zentralschmiersysteme eine Reihe von Vorteilen:
  • Beträchtliche Einsparungen bei Reparatur- und Ersatzteilkosten
  • Höhere Maschinenzuverlässigkeit
  • Bis zu 50 Prozent Einsparungen bei den Schmierstoffkosten durch präzises Timing und exakte Dosierung
  • Deutliche Verlängerung der Lagergebrauchsdauer
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Verbesserter Arbeitsschutz

Weitere Informationen über die Vorteile und Möglichkeiten der SKF Lubrication Solutions finden Sie hier:
  • Bioschmierstoffe immer gefragter
  • Die Vorteile biologisch abbaubarer Schmierstoffe
SKF logo