Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Stromisolierte Lager

Schützen Sie Ihre Maschinen vor Streuströmen

Der Trend zu elektrisch motorisierten Radantrieben erfordert Lager, die für hohe Temperaturen, Stoßbelastungen, Schwingungen und Streuströme geeignet sind. Mit SKF Hybridlagern lassen sich diese Anforderungen beherrschen.

Die Vorteile von Keramikrollen

Die Keramik-Wälzkörper der SKF Hybridlager bieten Erstausrüstern eine Reihe von Vorteilen. Durch ihre Elektroisolierung eliminieren sie praktisch das Risiko von Elektroerosion in den Rollenkontaktflächen, selbst bei Mangelschmierung. Die reibungsarme Konstruktion und die geringen Fliehkräfte ermöglichen hohe Drehzahlen. Endanwender profitieren von der längeren Gebrauchsdauer und den geringeren Lebenszykluskosten.
SKF logo