Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schwenkgelenklösungen

Minimaler Instandhaltungsaufwand – maximale Leistung

Schwenkgelenklösungen
In Radladern, Baggern, Baggerladern und anderen Baumaschinen macht die hohe Anzahl schwenkbarer Gelenke das Nachschmieren zu einer zeitaufwändigen und teuren Angelegenheit. SKF hat eine Reihe von wartungsfreien bzw. wartungsarmen Lagerungslösungen für unterschiedliche Schwenkgelenke entwickelt.

Dazu gehören die TX Hochleistungsgelenklager und Gelenkköpfe mit LS Hochleistungsdichtungen sowie abgedichtete Pendelrollenlager und abgedichtete CARB Toroidalrollenlager. Die Hochleistungsdichtung und das fettfreie Schmierungsprofil tragen zur Verringerung von Lagerausfällen infolge von Verunreinigung oder unsachgemäßer Schmierung bei. Diese zuverlässige SKF Lösung ermöglicht Produktivitätssteigerungen bei einer besseren Umweltverträglichkeit.
SKF logo