Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Elektrischer Fahrmotor

Permanentmagnet-Synchronmotoren oder Asynchronmotoren

Vollhybrid-Fahrzeuge und batteriebetriebene Elektromobile werden nur mittels elektrischer Energie von einem elektrischen Fahrmotor angetrieben. Permanentmagnet-Synchronmotoren (PSM) und Asynchronmotoren (ASM) sind die zwei häufigsten Motorausführungen der derzeitigen Elektroantriebe.

Beide Bauarten stellen Hersteller vor vergleichbare konstruktive Herausforderungen: Wie lassen sich Leistungsdichte und Gesamtwirkungsgrad optimieren, ohne die Motoren übermäßig hohen Drehzahlen und Temperaturen auszusetzen?

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen die konstruktiven Herausforderungen bewältigen

SKF bietet eine große Auswahl modernster Wälzlagerlösungen, die Ihre Anforderungen bezüglich elektrischer Fahrmotoren erfüllen. Im Folgenden sehen Sie, wie Sie mit SKF Lagern und Lagereinheiten bei voller Kontrolle der Temperaturen und Fertigungskosten die Leistungsdichte und Arbeitsgeschwindigkeiten steigern können.

Lösungen

SKF logo